262-7257: CONJ ALOJ TRQ
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    262-7257: CONJ ALOJ TRQ

    Número de Peça : 262-7257
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Alojamento da Turbina do Turbocompressor

    Descrição:

    • Os alojamentos são um componente importante de turbinas do turbocompressor, que convertem energia do gás de escape em energia mecânica para conduzir o compressor

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 203,2
    • Altura (pol): 8
    • Comprimento (mm): 330,2
    • Comprimento (pol): 13
    • Largura (mm): 330,2
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.