266-2337: Gp de Sensor-Posição
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    266-2337: Gp de Sensor-Posição

    Número de Peça : 266-2337
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sensor de Posição Reforçado de 3 pinos

    Descrição:
    • Sensores de Posição Cat® reúnem os dados necessários para garantir que o equipamento esteja operando em um nível ideal.

    Atributos:
    • Sensores de Posição Cat® foram projetados para funcionar em harmonia com o restante dos componentes Cat® visando garantir o potencial máximo do equipamento.

    Aplicação Recomendada:
    • Os sensores Cat podem funcionar em aplicações de trabalho pesado, como vibração severa, choque, variações extremas de temperatura de operação, ciclo térmico, choque térmico, umidade, corrosão e poeira excessiva.

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento do Fio (mm): 0
    • Comprimento do Fio (pol): 0
    • Conector: 0
    • Contagem de Pinos do Conector: 3 pinos
    • Tipo de Conector: 0
    • Tipo de Sensor: Posição
    integrated toolcarrier
    IT62H, IT38H

    wheel-type loader
    972K, 972M, 972M XE 962H, 966M, 988K, 966K, 966M XE 992G, 966G II 950L, 988H, 950H, 950M, 980H, 962M, 994K, 992K, 966K XE 966H, 982M, 994H, 994F, 972H, 980M, 962K, 986H, 966L, 986K, 962 990K, 988G, 980L, 980K HLG 950M Z 972G II 988 XE 993K, 962L, 938H, 972L, 962M Z 988K XE 950K, 980K, 918M

    track-type loader
    963D, 963K, 973, 973D, 953K

    multi terrain loaders
    279DLRC

    skid steer loader
    239D 262D 226D 257D 289D 249D 297D2 XHP 236D 279D 242D 246D 287D 299D2 XHP 232D 272D2 297D 299D XHP 299D 272D 277D 299D2 297D XHP 272D2 XHP 259D 297D2