268-4083: Arranjo de Caçamba-Terra
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    268-4083: Arranjo de Caçamba-Terra

    Número de Peça : 268-4083
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    COMPATÍVEL COM ESTE ACESSÓRIO

    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • Altura (mm): 480
    • Altura (pol): 18,9
    • Capacidade Nominal (m³): 0,44
    • Capacidade Nominal (yd³): 0,58
    • Comprimento (mm): 722
    • Comprimento (pol): 28,4
    • Espessura da Borda Cortante (mm): 16
    • Espessura da Borda Cortante (pol): 0,63
    • Espessura da Borda da Base (mm): 19
    • Espessura da Borda da Base (pol): 0,75
    • GET Padrão: 135-9387
    • Largura (mm): 1.981
    • Peso (kg): 265
    • Peso (lb): 583
    • Tipo de máquina: Minicarregadeira
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.