269-0485: CONJ ARMAÇÃO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    269-0485: CONJ ARMAÇÃO

    Número de Peça : 269-0485
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Armação dos Roletes da Esteira

    Descrição:

    • As armações do rolete da esteira são um projeto de seção de caixa soldado que aumentam a força e a resistência à flexão sem adição de peso. As armações do rolete da esteira são montadas pela parte traseira ao eixo de articulação, o que permite a oscilação da parte frontal das armações do rolete da esteira.

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Armação (Dianteira)
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 560
    • Comprimento (mm): 1.290
    • Largura do Material Rodante (mm): 630
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.