277-1975: ANEL RETENTOR DO SELO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    277-1975: ANEL RETENTOR DO SELO

    Número de Peça : 277-1975
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel Retentor em O do Bocal de Enchimento de Óleo do Motor

    Descrição:

    • Anéis retentor em O do bocal de enchimento de óleo do motor em vapores de cárter em

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0,12
    • Comprimento (pol): 3,75
    earthmoving compactor
    815K, 816K

    wheel-type loader
    950M, 924K 930H, 950M Z 924H, 962M Z 962M, 938K 930K 928HZ, 950K, 924HZ, 938M 930M 962 938H, 950L, 962K, 962L, 926M 950 GC 928H

    engine - generator set
    C7.1 C7.1DE200E XQ230 XQP150 C6.6 C6.6DE150E C7.1DE150E

    wheel-type skidder
    525D, 535D, 555D, 545D

    track type tractors
    D5TXL

    engine - machine
    C6.6

    engine - industrial
    C6.6 C7.1

    track-type loader
    953K, 963D, 963K, 953D

    motor grader
    120M, 120M 2 12M

    forest products
    2670C, 573D, 2384C, 553C, 559C, 563D, 573C, 2570D, 548 2470C, 558 2484C, 579C, 563C, 2570C

    material handler
    MH3026 MH3024, MH3022

    wheeled excavator
    M320F, M322F, M318F

    wheel loaders
    938H, 962L, 924H

    track-type skidder
    527

    paving compactor
    CP-64 CS-78B CP74B, CS56B, CS78B, CS-56B CS74B, CS68B, CS-79B CS-76 CP76B, CP-56 CS-64 CS-68B CP56B, CS-74B CP-74 CS-56 CP-74B CS-74 CP-76 CP-56B CP-68B CP68B, CS79B

    motor graders
    120M

    wheel dozer
    814K

    asphalt paver
    AP-600D, AP655F, BG655D, AP-1055E AP-655D, AP-1055F AP600F, AP-1000F AP655F L AP-1000E BG600D

    pipelayer
    PL61

    excavator
    320D2, 320D2 L 330D2 323F 324E L 330F, 329D2 L 330, 330D2 L 326F, 329D2, 320E L 329E L 323F L 330F L 329F L 326D2 L 320E RR M318F, 329E, 323E L 323, 326D2, 320D GC 320E LRR 324E LN 320E, 538 320E LN 320D L

    integrated toolcarrier
    IT38H

    wheel tractor-scraper
    613G

    track-type tractor
    D5R2 D6K2, D6K D6N D6N LGP D6N OEM D6K2 LGP D6K2 XL D6N XL D6K XL D5R LGP D6K LGP D5R XL

    track excavators
    320D2, 326FL, 320D2L, 320D2GC