279-7307: Garra para Empreiteiro G120B
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    279-7307: Garra para Empreiteiro G120B

    Número de Peça : 279-7307
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Garra para Empreiteiro G120B para escavadeiras de articulação B

    As Garras para Empreiteiro são criadas para demolição, movimentação de materiais e trabalho de sucata. Os dentes penetram profundamente nas pilhas e intertravam para prender o material com segurança.


    As garras descarregam rapidamente, graças às pontas montadas para limpeza em um perfil de garras inferiores retas.


    Essa garra pode ser usada sem modificação com os Acopladores de Engato Rápido Cat "Pin Grabber" ou como um pinado.


    Seu investimento está protegido com as chapas de aço AR400, que fornecem desempenho duradouro em condições rigorosas.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Abertura da Garra (pol): 105,8
    • Abertura Mínima: 199 mm (7,8 pol), 0
    • Abertura Mínima (pol): 7,8
    • Chapa de Desgaste Externa: 20 mm (0,8 pol), 0
    • Chapa de Desgaste Externa (pol): 0,8
    • Espessura da Ponta de Desgaste: 30 mm (1,2 pol), 0
    • Espessura da Ponta de Desgaste (pol): 1,2
    • Invólucro Externo: 12 mm (0,5 pol), 0
    • Invólucro Externo (pol): 0,5
    • Invólucro Interno: 16 mm (0,6 pol), 0
    • Invólucro Interno (pol): 0,6
    • Largura do Dente Inferior: 0, 1.031 mm (40,6 pol)
    • Largura do Dente Inferior (pol): 40,6
    • Largura do Dente Superior: 617 mm (24,3 pol), 0
    • Largura do Dente Superior (pol): 24,3
    • Peso (lb): 3.350
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.