280-3979: VÁLVULA DE INSERÇÃO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    280-3979: VÁLVULA DE INSERÇÃO

    Número de Peça : 280-3979
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Inserção de Sede da Válvula de Entrada

    Descrição:

    • As inserções são importantes componentes das sedes de válvulas, sobre as quais ficam as válvulas de entrada

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0,4
    • Comprimento (pol): 3,75
    earthmoving compactor
    826K 826G II 825G II 836G 825K 826G 836K 836H 825C 825H 826H 826C

    engineer support tractor
    C18

    generator
    SR4 SR5 WEG

    wheel-type loader
    990K 992K 988H 988K XE 993K 990H 986H 980G 980H 980G II 988K 986K 988G

    challenger
    MTC865 MTC845 MT845 MT835 MTC835 MT855 MT865 MTC855

    engine - truck
    C-18 C16 C-15 C15 C-16 C18 3406E

    petroleum products
    C15 TH35-E81 TH35-C15I C32 TH35-C15T TH48-E70 CX38-P800 CX35-P800 C18 CX35-C18I C27 CX31-P600 CX31-C15I CX38-P892 C-15 TH48 TH48-E80 CX31-C18I

    engine - generator set
    C18 3456 C15 C32 C27 C18 GEN SE 3406E C18 I6 C15 I6 PM3456

    off-highway truck
    770G 773G LRC 773G OEM 772G 777G 773G 773F 775G LRC 777F 777E 773GC 775G OEM 777D 772G OEM 777C 775F 775G 770G OEM 770 777B 772

    engine - industrial
    C15 C-15 C18 C27 3406E C-16 C32

    articulated dump truck
    745 740 740B 745C 740C 735 OEM 735 735B 740 GC 735C D400E II D350E II

    road reclaimer
    RM500B RM-500

    cold planer
    PM620 PM820 PM825 PM822 PM622 PM-200 PM-201

    motor grader
    24 24M

    material handler
    MH3295

    wheel dozer
    854K 824K 834K 844H 844K 824G II 834G 824C 824G 824H 834H

    underground articulated truck
    AD55 AD60 AD30 AD55B AD45B

    pipelayer
    PL87 PL83 583T 587T

    drill
    MD6200 MD6250 MD6310

    excavator
    374F L 390D L 365C 385C 385C L 390D 390F 374D L 5090B 385C L MH 390F L 385C FS 385B 374F 365C L 365C L MH

    marine products
    C18 C15 3406E

    wheel tractor-scraper
    657G 627G 621F 657 631K 637K 623F 621B 623G 621G 657E 637E 633E II 631E 633D 651B 637D 657B 627F 631G 623E 637G 627E 631D 623B 621E

    track-type tractor
    D8T D11T D8R II D10T D8N D11R D8R D10T2 D9T D10N D10R

    expanded mining products
    6015B 6018 6020B 6015 FS 6040 6030 6040 FS MD6290 6015

    load, haul, dump
    R2900G R2900 R3000H