280-4068: Extremidade de Borda Cortante Reforçada
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    280-4068: Extremidade de Borda Cortante Reforçada

    Número de Peça : 280-4068
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Extremidade de Borda Cortante de 40 mm

    Oferecendo precisão de fabricação incomparável, as bordas cortantes aparafusadas Cat® protegem o lábio da caçamba contra danos. Nossas Ferramentas de Penetração no Solo (GET, Ground Engaging Tools) foram projetadas especificamente para o DNA dos equipamentos Cat e proporcionam proteção superior e consistente.

    As bordas cortantes aparafusadas Cat têm resistência moderada ao impacto para permitir a realização de diversas aplicações, aumentando a versatilidade das máquinas. Foram projetadas para reduzir o tempo necessário para substituir as bordas cortantes, aumentar a capacidade da caçamba e reduzir a inatividade mantendo uma vida útil longa de resistência ao desgaste.

    Fabricadas em aço com propriedades que mantêm a dureza para uma vida útil de resistência ao desgaste longa, nossas bordas cortantes duráveis possibilitam que as máquinas proporcionem o desempenho que você exige. Proteja o investimento escolhendo sempre as Ferramentas de Penetração no Solo Cat originais.

    Atributos:
    • Impacto de baixo a moderado
    • Mantém o solo macio

    Aplicações:
    • Empilhamento, remanuseio, escavação e carregamento de rampa

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 1,57
    • Comprimento (pol): 22,13
    • Máquina: Pá-carregadeira
    wheel-type loader
    980H 988K 982M 966H 980L 988H 980M 980G II 980G 988G 988K XE 980K