281-7040: JUNTA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    281-7040: JUNTA

    Número de Peça : 281-7040
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Junta do Arrefecedor de Óleo

    Descrição:

    • As juntas são um importante componente dos arrefecedores de óleo que mantêm a temperatura do óleo

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 2,54
    • Altura (pol): 0,1
    • Altura Total (mm): 0
    • Altura total (pol): 0
    • Comprimento (mm): 304,8
    • Comprimento (pol): 12
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Comprimento Total (pol): 0
    • Largura (mm): 203,2
    • Largura Total (pol): 0
    • Largura Total - (mm): 0
    asphalt paver
    BG655D, AP-600D, AP-655D, AP600F, AP655F, AP-1055F AP655F L AP-1055E AP-1000E BG600D

    wheel tractor-scraper
    613G

    integrated toolcarrier
    IT38H

    paving compactor
    CS-56 CP-76 CS78B, CS56B, CP-68B CS-64 CS-78B CS68B, CS-74 CS-76 CS-79B CP56B, CS-56B CP-56 CP74B, CP-74B CP-56B CS74B, CS-68B CP-74 CP-64 CS-74B CS79B, CP68B, CP76B

    engine - generator set
    XQP150 C7.1 C6.6DE150E C6.6 C7.1DE150E C7.1DE200E

    wheeled excavator
    M318D MH M322D, M322D2, M318D, M316D, M320D2, M322D MH M322D2 MH M324D2 MH

    motor grader
    12M

    engine - machine
    C6.6

    wheel-type loader
    924H, 930H, 938H, 928HZ, 924HZ, 928H

    forest products
    559

    engine - industrial
    C7.1 C6.6

    excavator
    330D2 320D2 GC 320D2, 323D2 L 326D2, 320D2 L 326D2 L 323D3 330, 323D L 320D2 FM 330D2 L 329D2 L