285-5920: COTOVELO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    285-5920: COTOVELO

    Número de Peça : 285-5920
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Cotovelo de Turbocompressor

    Descrição:

    • Cotovelos são um componente importante dos turbocompressores que aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 477,5
    • Altura (pol): 18,8
    • Comprimento (mm): 685,8
    • Comprimento (pol): 27
    • Largura (mm): 431,8
    engine - generator set
    G3512E

    engine - industrial
    G3512E