286-4407: Perfil de Borracha
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    286-4407: Perfil de Borracha

    Número de Peça : 286-4407
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Tira de Intempéries

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura total (pol): 7,87
    • Tipo de Projeto: Formato Especial
    pipelayer
    PL61

    track-type tractor
    D4K LGP D5K XL D3K XL D5K LGP D6K XL D3K LGP D4K XL D6K LGP D6K