286-4571: GD DE VÁLVULA-ACELERADOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    286-4571: GD DE VÁLVULA-ACELERADOR

    Número de Peça : 286-4571
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Válvula Termostática

    Descrição:

    • Controle eletrônico de temperatura

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 254
    • Altura (pol): 10
    • Comprimento (mm): 787,4
    • Comprimento (pol): 31
    • Largura (mm): 381
    off-highway truck
    797F, 795F AC 793F XQ 793F