287-6106: Grupo de Esteira
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    287-6106: Grupo de Esteira

    Número de Peça : 287-6106
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Grupo de Esteiras SystemOne™ (Serviço Extremo, Garra Simples)

    Descrição:

    • Os grupos de esteiras são formados quando as sapatas da esteira e as ferragens aparafusam as sapatas ao conjunto de elos.

    Atributos:

    • A Esteira SystemOne™ foi projetada para operar em velocidades altas e cargas maiores, e seus componentes se desgastam de forma equilibrada. O resultado é desempenho máximo pelo menor custo de operação possível.
    • As sapatas de esteira de serviço extremo devem ser usadas sempre que a sapata de esteira de serviço moderado se dobra ou quebra ou quando os elos duram mais que as sapatas de esteira. As sapatas de esteira de serviço extremo são fortes para resistir à dobra e quebra e têm material de desgaste mais admissível que a sapata de esteira de serviço moderado. As sapatas de esteira de serviço extremo são laminadas em aço de liga resistente.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (mm): 840
    • Largura da Sapata (pol): 33,1
    • Número de Seções da Esteira: 46
    • Tamanho do Parafuso (mm): M20
    • Tamanho do Parafuso (pol): 0,7874
    • Tipo de Sapata: Serviço Extremo, Garra Simples
    • Tombamento da Esteira (mm): 190,5
    • Tombamento da Esteira (pol): 7,5
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.