287-8269: SAPATA DA ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    287-8269: SAPATA DA ESTEIRA

    Número de Peça : 287-8269
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata da Esteira (Garra Tripla, Reforçada, Com Punção Central, Direita)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.


    Atributos:

    • As sapatas de esteiras reforçadas de garras triplas têm menos penetração e tração que as sapatas com garra simples, mas têm melhor capacidade de giro.
    • As sapatas de esteira com punção central têm um orifício cortado entre os parafusos para fornecer um lugar para aliviar o material de compactação extrudável.


    Aplicação Recomendada:

    • As sapatas reforçadas com garras triplas têm garras e uma chapa mais espessa do que as sapatas de esteira de garra tripla padrão para oferecer mais resistência em aplicações de maior impacto.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (mm): 900
    • Largura da Sapata (pol): 35,4
    • Tamanho do Parafuso (mm): 3/4
    • Tamanho do Parafuso (pol): 3/4
    • Tipo de Sapata: Garra Tripla, Reforçada, Com Punção Central, Lado Direito
    • Tombamento da Esteira (mm): 203,2
    • Tombamento da Esteira (pol): 8
    forest products
    1190, 521, 1190T, 2391, 2390, 522