288-0935: GP ROLETE DF
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    288-0935: GP ROLETE DF

    Número de Peça : 288-0935
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete da Esteira

    Descrição:

    • Os roletes da esteira suportam e orientam a máquina na esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 210
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 8,27
    • Diâmetro do Flange (mm): 240
    • Diâmetro do Flange (pol): 9,45
    • Tipo de Flange: Flange Duplo
    track-type tractor
    D6T, D6T XW PAT D6T XL D6R III D6T XW D6T LGPPAT D6T XL PAT D6R XL D6T LGP D6R STD D6R, D6R LGP

    track-type loader
    963D, 963K

    track type tractors
    D6TXEXLVP D6VP D6TXEXW, D6