288-0946: GP ROLETE DF
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    288-0946: GP ROLETE DF

    Número de Peça : 288-0946
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete da Esteira (Ártico)

    Descrição:

    • Os roletes da esteira suportam e orientam a máquina na esteira.


    Atributos:

    • Os componentes árticos são abastecidos com óleo que tem faixas de temperatura ambiente mais baixas que os componentes padrão.


    Aplicação Recomendada:

    • Os componentes árticos foram projetados para aplicações em clima frio.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 210
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 8,27
    • Diâmetro do Flange (mm): 240
    • Diâmetro do Flange (pol): 9,45
    • Tipo de Flange: Flange Duplo
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.