288-0947: GP DE ROLETE SF
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    288-0947: GP DE ROLETE SF

    Número de Peça : 288-0947
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete de Esteira (Temperatura Extrema)

    Descrição:

    • Os roletes da esteira suportam e orientam a máquina na esteira.


    Atributos:

    • Os componentes de alta temperatura são abastecidos com óleo que tem faixas de temperatura ambiente mais altas que os componentes padrão.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 210
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 8,27
    • Diâmetro do Flange (mm): 240
    • Diâmetro do Flange (pol): 9,45
    • Tipo de Flange: Flange único
    track-type loader
    963K