288-0948: GP ROLETE DF
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    288-0948: GP ROLETE DF

    Número de Peça : 288-0948
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Rolete de Esteira (Temperatura Alta, Flange Alto)

    Descrição:

    • Os roletes da esteira suportam e orientam a máquina na esteira.


    Atributos:

    • Os componentes de alta temperatura são abastecidos com óleo que tem faixas de temperatura ambiente mais altas que os componentes padrão.
    • Os roletes de esteira com flange alto têm um flange mais alto que os roletes de esteira padrão, proporcionando maior suporte de orientação.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 8,27
    • Diâmetro do Flange (pol): 9,45
    • Tipo de Flange: Flange Duplo
    track-type loader
    963K