289-6268: Mini-Luz Estroboscópica
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    289-6268: Mini-Luz Estroboscópica

    Número de Peça : 289-6268
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz Estroboscópica Âmbar de LED Mini de 10-48 Volts

    Descrição:
    as luzes estroboscópicas da Cat® ajudam a manter a segurança no local de trabalho ao ajudar as equipes a saberem quais equipamentos estão em uso e onde estão indo, mesmo em condições de iluminação limitada. As luzes estroboscópicas da Cat® também oferecem luzes com brilho extra que servem como indicador de advertência. Estas luzes estroboscópicas são resistentes à vibração e suportam praticamente qualquer condição do local de trabalho.
    Claras e duráveis, as luzes estroboscópicas Cat se conectam a diversas máquinas, grande ou pequena, e podem ser reequipadas em máquinas antigas.
    Atributos:
    • Luz estroboscópica em miniatura
    • Base de 2 parafusos
    • 10-48 V
    • Conector de rabicho DT
    Aplicações:
    • Aplicações de alta vibração
    • Diversas máquinas Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0
    • Cor da Lente: Âmbar
    • Descrição: Luz Estroboscópica com Mini LEDs
    • Diâmetro (pol): 0
    • Tensão (volts): 9-32
    • Tipo de Conector: Rabicho DT
    • Tipo de Montagem: 2 Parafusos
    wheel-type loader
    993K