• \
  • Home
  • 290-5751: Luzes de Sinalização de LED
290-5751: Luzes de Sinalização de LED
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    290-5751: Luzes de Sinalização de LED

    Número de Peça : 290-5751
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luzes de Sinal LED Âmbar e Vermelha de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Cor da Lente: Vermelha e Âmbar
    • Descrição: LED de Freio, Traseiro e de Seta
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Conector: Rabicho DT-4
    • Tipo de Luz: Luzes de Sinal LED
    • Tipo de Montagem: Retangular
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.