291-5911: Gp de Injetor-Combustível
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    291-5911: Gp de Injetor-Combustível

    Número de Peça : 291-5911
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Injetor de Combustível

    Descrição:

    • Os injetores de combustível fornecem a quantidade correta de combustível no momento certo a um motor de combustão interna.

    Atributos:

    • Os bicos do injetor de combustível Cat® utilizam processos e projetos de metalurgia de produtos e de fabricação próprios e especializados para oferecer injetores capazes de atender a pressões de injeção e desempenho atuais conforme exigências de emissões.

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Injetor de Combustível Remanufaturado
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 3,0
    • Comprimento (pol): 14,8
    earthmoving compactor
    836K 836H

    generator
    XQP500

    wheel-type loader
    988K

    engine - generator set
    C15 C9

    petroleum products
    C18

    off-highway truck
    772G 772

    engine - industrial
    C18 C15

    articulated dump truck
    745 745C 740C 740

    cold planer
    PM-200

    wheel dozer
    834K

    excavator
    390F L

    drill
    MD6200

    wheel tractor-scraper
    631K 657G 637K

    expanded mining products
    6015 FS 6015