293-6590: Extremidade da Haste Esférica
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    293-6590: Extremidade da Haste Esférica

    Número de Peça : 293-6590
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Métrica

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura - C (mm): 16,0
    • Comprimento até o Furo do Pino - A (mm): 77,0
    • Diâmetro da Extremidade da Haste - B (mm): 54,0
    • Diâmetro da Haste (mm): M20
    • Tipo de Extremidade da Haste: Esférico
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.