293-9113: GP BOMBA HIDRÁULICA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    293-9113: GP BOMBA HIDRÁULICA

    Número de Peça : 293-9113
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Engrenagens

    Descrição:
    As bombas hidráulicas geram vazão nos sistemas hidráulicos.

    Atributos:
    As bombas hidráulicas foram projetadas precisamente para funcionar em um sistema hidráulico para atender às exigências de produto prime quanto a desempenho, confiabilidade, durabilidade, custos de operação e produtividade da máquina.

    Aplicação Recomendada:
    As bombas hidráulicas foram projetadas para exigências específicas da máquina.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 177,8
    • Altura (pol): 7
    • Comprimento (mm): 355,6
    • Comprimento (pol): 14
    • Largura (mm): 139,7
    wheel-type loader
    988G