294-1795: TUBO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    294-1795: TUBO

    Número de Peça : 294-1795
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Tubos das Tubulações de Combustível

    Descrição:

    • Os tubos são componentes importantes da tubulação de combustível que fornecem combustível para os motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 75,11
    • Altura (pol): 2,96
    • Comprimento (mm): 288,29
    • Comprimento (pol): 11,35
    • Largura (mm): 199,69
    excavator
    323D L 320D LN 320D, 321D LCR 320D L 320D LRR 320D GC 323D, 323D S 320D FM