• \
  • Home
  • 294-3063: PINO DA ESTEIRA
294-3063: PINO DA ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    294-3063: PINO DA ESTEIRA

    Número de Peça : 294-3063
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Pino da esteira

    Descrição:

    • Os pinos da esteira, juntamente com as buchas, retêm os elos da esteira juntos. O pino atua como uma articulação em uma bucha adjacente.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (mm): 315
    • Diâmetro (mm): 57,23
    • Número de Seções da Esteira: 46
    • Tamanho do Parafuso (mm): M27
    • Tombamento da Esteira (mm): 260,4
    exc
    390F L 385C, 385C L 385C FS 365C 390F 390D L 390D, 365C L 385C L MH

    emp
    MD6640

    mh
    MH3295

    track excavators
    390FMHOEM