294-7965: ENGRENAGEM PLANETÁRIA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    294-7965: ENGRENAGEM PLANETÁRIA

    Número de Peça : 294-7965
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Engrenagem de Dentes Retos Cat®

    Descrição:
    Uma engrenagem de dentes retos é o tipo mais comum de engrenagem e consiste em um cilindro ou disco com os dentes projetados em linha reta para fora. Geralmente, também parece igual do outro lado, pois os dentes são retos de um lado para o outro.


    Atributos:
    As engrenagens Cat são usinadas de materiais cuidadosamente selecionados para atender às especificações que correspondem às cargas encontradas nas máquinas Cat. Elas são fabricadas por meio de processos de tratamento térmico especial e, em alguns casos, proprietários - incluindo cementação, nitrificação e têmpera por indução de camada endurecida. As engrenagens Cat têm a densidade de potência mais elevada do setor ou o volume de potência que uma engrenagem pode transmitir em relação a seu tamanho e foram projetadas visando a reutilização. Consequentemente, elas são mais duráveis e mantêm os custos de operação gerais das máquinas baixos.


    Aplicação Recomendada:
    As engrenagens Cat são fabricadas especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    oem solutions
    CX31 CX31-P300

    underground articulated truck
    AD22

    petroleum products
    CX31-C9I CX31-C18I CX31-P600 CX31-C13I CX31-C15I CX31-C11I

    articulated dump truck
    725C, 730C2, 730C, 730, 730C2 EJ 725C2, 735