294-9287: CJ PROT MOLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    294-9287: CJ PROT MOLA

    Número de Peça : 294-9287
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Protetor da Guia da Esteira

    Descrição:

    • Os protetores da guia da esteira auxiliam na orientação e proteção do conjunto do elo e roletes contra fragmentos e materiais.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 193
    • Comprimento (mm): 360,68
    • Largura do Material Rodante (mm): 208,3
    track-type tractor
    D5G