295-0778: GP BOMBA ENGR-B
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    295-0778: GP BOMBA ENGR-B

    Número de Peça : 295-0778
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Engrenagens

    Descrição:
    As bombas hidráulicas geram vazão nos sistemas hidráulicos.

    Atributos:
    As bombas hidráulicas foram projetadas precisamente para funcionar em um sistema hidráulico para atender às exigências de produto prime quanto a desempenho, confiabilidade, durabilidade, custos de operação e produtividade da máquina.

    Aplicação Recomendada:
    As bombas hidráulicas foram projetadas para exigências específicas da máquina.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 233,7
    • Altura (pol): 9,2
    • Comprimento (mm): 772,2
    • Comprimento (pol): 30,4
    • Largura (mm): 317,5
    off-highway truck
    795F AC 794 AC 795F XQ