295-0890: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    295-0890: Selo

    Número de Peça : 295-0890
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Adesivo: Sim
    • Descrição do Material: A Borracha Expandida CR (célula fechada) é usada para selos de coxim e estáticos que precisam de resistência a óleo e excelente resistência ao clima.
    • Espessura da Seção Transversal (mm): 2.540
    • Espessura da Seção Transversal (pol): 100
    • Largura da Seção Transversal (mm): 4.445
    • Largura da Seção Transversal (pol): 175
    • Material: CR - Borracha Expandida de Cloropreno
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência.
    track-type tractor
    D8T