• \
  • Home
  • 295-5687: IMPULSOR - CLA
295-5687: IMPULSOR - CLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    295-5687: IMPULSOR - CLA

    Número de Peça : 295-5687
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Impulsor da Bomba de Água Classic

    Descrição:

    • Os impulsores são importantes componentes das bombas de água que promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® Classic™ fornecem a durabilidade certa pelo preço certo para o equipamento de ciclo de vida médio a longo, de aplicações mais leves e de menor uso.

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    Impulsor da Bomba de Água
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 45,7
    • Comprimento (mm): 162,6
    • Largura (mm): 162,6
    com
    815F, 816F

    whex
    W330B

    lhd
    R1300G

    teng
    3306B 3306C 3306

    ttl
    973C, 973

    track type tractors
    D6HIIXR

    pipe
    572R

    wtl
    966F, 970F, 966G, 950E, 950B, 972G, 966F II 966E, 966D, 950B/950E

    exc
    235B, 330B, 330B L 330 L 235D, 235C, 330, 350, 330B LN

    chal
    65D, 65C

    meng
    3304B 3306B 3304 3306

    adt
    D250E, D300E II D300E, D250E II

    petr
    G3306B

    ttt
    D6D, D6R, D6H XR D7G, D7H, D6H, D7G2 D4H, D7R, D6H II D6G, D6H XL D6G2 XL D6G2 LGP

    ieng
    3304 G3306 3306 3306B G3304 G3306B D330C D333C G3304B

    wts
    611, 627F, 637G, 627G, 627E, 615C II 615C, 637E, 627B, 615

    wtt
    814F

    tskd
    527 517 D4HTSK III

    mg
    160H, 12H NA 140G, 14G, 160H NA 12G, 12H ES 140H ES 12H, 140H NA 140H, 14H NA 163H NA 160H ES 143H

    epg
    3306B 3304