295-9414: GP MOTOR-PSF
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    295-9414: GP MOTOR-PSF

    Número de Peça : 295-9414
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Motor do Pistão Axial

    Descrição:
    Os motores hidráulicos convertem a pressão hidráulica e o fluxo em torque.

    Atributos:
    Os motores hidráulicos foram projetados precisamente para funcionar em um sistema hidráulico para atender às exigências de produto prime quanto a desempenho, confiabilidade, durabilidade, custos de operação e produtividade da máquina.

    Aplicação Recomendada:
    Os motores hidráulicos foram projetados para exigências específicas da máquina.

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 260
    • Comprimento (mm): 380
    • Largura (mm): 350
    exc
    374D L 374F 374F L