295-9446: GP MOTOR-PSF
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    295-9446: GP MOTOR-PSF

    Número de Peça : 295-9446
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Motor do Pistão Axial

    Descrição:
    Os motores hidráulicos convertem a pressão hidráulica e o fluxo em torque.

    Atributos:
    Os motores hidráulicos foram projetados precisamente para funcionar em um sistema hidráulico para atender às exigências de produto prime quanto a desempenho, confiabilidade, durabilidade, custos de operação e produtividade da máquina.

    Aplicação Recomendada:
    Os motores hidráulicos foram projetados para exigências específicas da máquina.

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Motor do Pistão Axial Cat® Reman
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 260,3
    • Altura (pol): 10,2
    • Comprimento (mm): 431,8
    • Comprimento (pol): 17
    • Largura (mm): 355,6
    excavator
    390D L 385C, 390D, 385C FS 385C L