295-9500: ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    295-9500: ROLAMENTO

    Número de Peça : 295-9500
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cilíndrico Cat®

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cilíndricos reduzem o atrito e oferecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de altas cargas e velocidade baixa a média com pouco a médio empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Externo (mm): 0
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    • Diâmetro Interno (mm): 0
    • Diâmetro Interno (pol): 0
    • Espessura (mm): 0
    • Espessura (pol): 0
    • Peso (kg): 0
    • Peso (lb): 0
    excavator
    349D, 349E L VG 349E L 345D L 352F, 345D L VG 349F L 352F-VG 349D2 L 349D L 349D2, 345D, 352FMHPU 349E L HVG 345DLVG, 349D2L, 345DOEM, 349D2OEM

    track excavators
    349D, 349E L VG 349E L 345D L 352F, 345D L VG 349F L 352F-VG 349D2 L 349D L 349D2, 345D, 352FMHPU 349E L HVG 345DLVG, 349D2L, 345DOEM, 349D2OEM