295-9962: SAPATA EST MST
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    295-9962: SAPATA EST MST

    Número de Peça : 295-9962
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Mestre da Sapata de Esteira SystemOne™ (Serviço Superextremo, Garra Simples)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos. As sapatas mestras da esteira são instaladas no elo da esteira mestre.


    Atributos:

    • A Esteira SystemOne™ foi projetada para operar em velocidades altas e cargas maiores, e seus componentes se desgastam de forma equilibrada. O resultado é desempenho máximo pelo menor custo de operação possível.
    • As sapatas da esteira de serviço super extremo proporcionam aproximadamente 25% mais de vida útil que o serviço extremo em aplicações de alto desgaste.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (mm): 560
    • Tamanho do Parafuso (mm): 7/8
    • Tipo de Sapata: Serviço Superextremo, Garra Simples
    • Tombamento da Esteira (mm): 218
    ttt
    D8T, D8R