296-1348: TRANSPORTADOR - CLAS
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    296-1348: TRANSPORTADOR - CLAS

    Número de Peça : 296-1348
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Suporte Planet Classic

    Descrição:
    Peças Cat® Classic™ são uma alternativa de baixo custo para equipamentos Cat em aplicações leves.


    Atributos:
    Peças Classic têm o mesmo formato, ajuste e função das peças Cat premium, com durabilidade reduzida.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações Leves

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    oem solutions
    TR35

    track-type tractor
    56 D6H, 6 6S D6R II D6R, D6T, D6H II D6T LGP D7H, D6H XL D6H XR D6R III D6T XW 6SU 56H D6T XL D6R STD 7S 57H D6T XW PAT 6A D6T LGPPAT 7 D6R XL 7U 7SU D6T XL PAT 7S LGP 7A D6R LGP

    pipelayer
    578, PL72

    wheel-type loader
    966G II 970F, 972L, 972G II 966G, 972H, 966D, 972G, 966F II 972M, 966H, 966F, 972K, 966E

    wheel dozer
    814B, 814K, 8A4K 814F, 814F II

    earthmoving compactor
    815K, 816F, 816K, 816B, 815B, 815F II 815F, 816F II