296-1396: SAPATA EST MST
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    296-1396: SAPATA EST MST

    Número de Peça : 296-1396
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata Principal da Esteira SystemOne™ (Serviço Extremo, Garra Simples)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos. As sapatas mestras da esteira são instaladas no elo da esteira mestre.


    Atributos:

    • A Esteira SystemOne™ foi projetada para operar em velocidades altas e cargas maiores, e seus componentes se desgastam de forma equilibrada. O resultado é desempenho máximo pelo menor custo de operação possível.
    • As sapatas de esteira de serviço extremo devem ser usadas sempre que a sapata de esteira de serviço moderado se dobra ou quebra ou quando os elos duram mais que as sapatas de esteira. As sapatas de esteira de serviço extremo são fortes para resistir à dobra e quebra e têm material de desgaste mais admissível que a sapata de esteira de serviço moderado. As sapatas de esteira de serviço extremo são laminadas em aço de liga resistente.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 26
    • Tamanho do Parafuso (pol): 7/8
    • Tipo de Sapata: Serviço Extremo, Garra Simples, com Grampo
    • Tombamento da Esteira (pol): 8,58
    ttt
    D8T, D8R