296-4360: ELO EST - LH
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    296-4360: ELO EST - LH

    Número de Peça : 296-4360
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Elo da Esteira Lubrificada Com Graxa (Lado Esquerdo)

    Descrição:

    • Os elos da esteira são uma parte do conjunto de elos e fornecem um trilho sobre o qual a máquina se movimenta.


    Atributos:

    • A esteira lubrificada com graxa apresenta pinos e buchas lubrificados internamente com graxa para eliminar o contato e a fricção; cada junta da esteira é fechada para reter a graxa. Isso aumenta a vida útil de resistência ao desgaste interno em 25% em relação à esteira fechada, reduz o ruído do material rodante e a possibilidade de congelar ou engripar as juntas.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tamanho do Parafuso (mm): 31
    • Tamanho do Parafuso (pol): 31
    • Tombamento da Esteira (mm): 260,4
    • Tombamento da Esteira (pol): 10,3
    material handler
    MH3295

    excavator
    390F 390D, 385C L 390D L 385C, 390F L 365C

    expanded mining products
    MD6640