296-4361: ELO DA ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    296-4361: ELO DA ESTEIRA

    Número de Peça : 296-4361
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Elo da Esteira Lubrificada Com Graxa (Lado Direito)

    Descrição:

    • Os elos da esteira são uma parte do conjunto de elos e fornecem um trilho sobre o qual a máquina se movimenta.


    Atributos:

    • A esteira lubrificada com graxa apresenta pinos e buchas lubrificados internamente com graxa para eliminar o contato e a fricção; cada junta da esteira é fechada para reter a graxa. Isso aumenta a vida útil de resistência ao desgaste interno em 25% em relação à esteira fechada, reduz o ruído do material rodante e a possibilidade de congelar ou engripar as juntas.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tamanho do Parafuso (mm): 28
    • Tombamento da Esteira (mm): 260,4
    exc
    365C 345C, 374F L 345C L 365B, 365C L 365B II 374D L 365C L MH 374F

    track excavators
    365BLU, 365BMH, 365CL