296-5807: Mola do Parafuso em T
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    296-5807: Mola do Parafuso em T

    Número de Peça : 296-5807
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro de Operação (pol): 1 15/16 - 2 1/4
    • Tipo de Abraçadeira de Mangueira: Mola do Parafuso em T
    track feller bunchers
    522B

    wheel dozer
    834K, 824K

    wheel-type loader
    980M, 972M XE 966M XE 972M, 986K, 980K, 97AM 988K, 966M, 982M, 966K, 972K, 980K HLG 966K XE 988K XE 988 XE

    forest products
    521B

    wheel loaders
    972K, 966M, 988K, 980L, 972M, 966K, 980M, 966MXE, 972MXE

    wheel dozers
    824K

    backhoe loader
    450E

    compactors
    826K, 836K, 825K

    earthmoving compactor
    825K

    off-highway truck
    789D, 785G