296-7780: JUNTA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    296-7780: JUNTA

    Número de Peça : 296-7780
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Junta de Combustão de Escape

    Descrição:

    • As juntas vedam duas superfícies conjugadas

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade e menos impacto ambiental.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 15,24
    • Altura (pol): 0,6
    • Comprimento (mm): 228,6
    • Comprimento (pol): 9
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Largura (mm): 177,8
    • Largura Total - (mm): 0
    petroleum products
    TH35-C15T TH31-C9T TH35-C13T TH35-E81 TH31-E61

    engine - truck
    C15 C7 C11 C13 C9 C-9