296-9886: GP BOMBA-AUX
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    296-9886: GP BOMBA-AUX

    Número de Peça : 296-9886
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Água

    Descrição:

    • As bombas de água promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 292,1
    • Comprimento (mm): 546,1
    • Largura (mm): 469,9
    meng
    C32