297-0129: CONJ DE ELO EST
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    297-0129: CONJ DE ELO EST

    Número de Peça : 297-0129
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Elos Lubrificados com Graxa

    Descrição:

    • Os conjuntos de elos, acionados pela roda motriz e comando final, oferecem suporte para o peso da máquina, um trilho sobre o qual a máquina funciona e um local para fixação das sapatas.


    Atributos:

    • A esteira lubrificada com graxa apresenta pinos e buchas lubrificados internamente com graxa para eliminar o contato e a fricção; cada junta da esteira é fechada para reter a graxa. Isso aumenta a vida útil de resistência ao desgaste interno em 25% em relação à esteira fechada, reduz o ruído do material rodante e a possibilidade de congelar ou engripar as juntas.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Número de Seções da Esteira: 51
    • Tamanho do Parafuso (pol): 1,181
    • Tombamento da Esteira (pol): 10,3
    exc
    390F 390F L 385C, 385C L 390D L 385C L MH

    mh
    MH3295