297-3168: GP BOMBA AUXILIAR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    297-3168: GP BOMBA AUXILIAR

    Número de Peça : 297-3168
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Água

    Descrição:

    • As bombas de água promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • Nossas bombas de água foram projetadas para suportar a carga cíclica da velocidade de comando e os recursos geométricos exclusivos reduzem o risco de cavitação causada por bloqueios de ar temporários no sistema de arrefecimento. Cada um dos componentes das bombas de água - rolamentos, eixos, rotores - funcionam juntos como um sistema para ajudar a otimizar a eficiência e a vida útil das bombas de água.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 259,08
    • Altura (pol): 10,2
    • Comprimento (mm): 431,8
    • Comprimento (pol): 17
    • Largura (mm): 431,8
    petroleum products
    C32