297-7165: TRANSPORTADOR - CLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    297-7165: TRANSPORTADOR - CLA

    Número de Peça : 297-7165
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Suporte Planet Classic

    Descrição:
    Peças Cat® Classic™ são uma alternativa de baixo custo para equipamentos Cat em aplicações leves.


    Atributos:
    Peças Classic têm o mesmo formato, ajuste e função das peças Cat premium, com durabilidade reduzida.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações Leves

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    track-type tractor
    D5H, D4H XL D5M D5N 5A 5P 5S D5H XL D4H III 5 55

    pipelayer
    561M, 561N

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62G II IT62H

    wheel-type loader
    962H, 950F II 936E, 960F, 962G II 962G, 966H, 950G II 936, 950H, 950E, 966C, 966M, 950B, 950B/950E 950G, 936F, G936, 962K, 950K, 950F, 966R, 966L, 966K

    track-type skidder
    D5HTSK II D4HTSK III