297-8453: SAPATA DA ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    297-8453: SAPATA DA ESTEIRA

    Número de Peça : 297-8453
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata da Esteira SystemOne™ (Serviço Extremo, Garra Simples, Deslocamento, Com Grampo, Lado Esquerdo)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.


    Atributos:

    • A Esteira SystemOne™ foi projetada para operar em velocidades altas e cargas maiores, e seus componentes se desgastam de forma equilibrada. O resultado é desempenho máximo pelo menor custo de operação possível.
    • As sapatas de esteira de serviço extremo devem ser usadas sempre que a sapata de esteira de serviço moderado se dobra ou quebra ou quando os elos duram mais que as sapatas de esteira. As sapatas de esteira de serviço extremo são fortes para resistir à dobra e quebra e têm material de desgaste mais admissível que a sapata de esteira de serviço moderado. As sapatas de esteira de serviço extremo são laminadas em aço de liga resistente.
    • As sapatas da esteira com grampos têm os cantos das garras cortados para reduzir a resistência de giro e a força de curvatura sem perda de flutuação e com pouca perda de vida útil de resistência ao desgaste no geral.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tamanho do Parafuso (mm): M22
    • Tipo de Sapata: Serviço Extremo, Garra Simples, Descentrada, Com Grampo, Lado Esquerdo
    • Tombamento da Esteira (mm): 203,2
    ttt
    D6T XW PAT D6T, D6R III D6T XW D6T XL PAT D6T LGPPAT D6T LGP D6T XL

    emac
    C9.3