297-9137: SUPORTE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    297-9137: SUPORTE

    Número de Peça : 297-9137
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Pilotos da Mola Tensora da Roda-guia

    Descrição:

    • Os sistemas tensor mecânico e regulador da esteira usam uma grande mola tensora e um cilindro de ajuste cheio de graxa, que permite que a roda-guia se mova para a frente e para trás para manter a tensão correta da esteira conforme esta absorve as cargas de impacto do material rodante.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 190
    • Comprimento (mm): 256
    • Largura do Material Rodante (mm): 124
    exc
    312D, 313F L 312D2 GC 312D2 L 312D L 311D LRR 312E, 313D, 314D LCR 312D2, 314F CR 313D2, 314D CR 311F LRR 312F, 314E LCR 314E CR 313D2 GC 313F LGC 312F GC 313F 312E L 315F LCR