299-6817: Conjunto de Montagem
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    299-6817: Conjunto de Montagem

    Número de Peça : 299-6817
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Montagem

    Descrição:
    Suportes de isolação são usados para fixar e posicionar sistemas, acomodar deslocamentos e isolar componentes da estrutura próxima (vibração, choque, ruído).

    Componentes de Suporte costumam fazer parte de uma Montagem de Duas Peças simétrica (duas montagens) e não simétrica (suporte mais coxins).

    Atributos:
    Sistemas de Montagem Cat® foram projetados para reduzir tensão e esforço sobre componentes montados para aumentar a durabilidade e a vida útil de desempenho, além de contribuir para o conforto do operador.  Todo o sistema (projeto de montagem, seleção de material, colocação, ferragens etc.) é otimizado e validado para atender a exigências de aplicação específicas.

    Montagens de Duas Peças são ajustadas de maneira precisa para a aplicação específica por meio de um composto de borracha e uma geometria de projeto.  As montagens costumam ser pré-comprimidas para oferecer uma vida útil de serviço mais longa.

    Aplicações:
    Montagens de duas peças são usadas em uma grande variedade de instalações do sistema Cat, inclusive motores, transmissões, sistemas pós-tratamento, componentes eletrônicos, cabines e sistemas HVAC, componentes hidráulicos e estruturas.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento Total (mm): 84,0
    • Diâmetro Externo da Cabeça (mm): 144,1
    • Diâmetro Externo da Cabeça (pol): 5,67
    • Diâmetro Externo do Piloto (mm): 70,2
    • Diâmetro Externo do Piloto (pol): 2,76
    • Diâmetro Interno (mm): 48,0
    • Diâmetro Interno (pol): 1,89
    track-type tractor
    D6K XL

    wheel-type loader
    994K

    drill
    MD6310