• \
  • Home
  • 2A-2814: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
2A-2814: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    2A-2814: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 2A-2814
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,48
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 4,00
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 5 1/2
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,94
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 5/8 - 18
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    exc
    385B, 5090B

    meng
    C18 3406E 3406C 3406B C15

    petr
    CX31-C15I CX35-P800 TH35-E81 C18 TH35-C15I C15 CX31-P600

    ttt
    D7G2 D7G

    ieng
    3406 C18 3406E C15 3406C C-16 C-15

    uat
    AD30

    teng
    3406C C-16 3406B C15 3406E C-15 C16 C-18

    epg
    3406B 3406C