• \
  • Home
  • 2B-2391: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
2B-2391: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    2B-2391: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 2B-2391
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    adt
    D300E, D250E

    meng
    D342 D342C

    com
    815B, 826C, 836

    ttt
    D8K, D8H

    ieng
    D342C G342C

    wtt
    834B

    oht
    777F, 776D, 777D, 776C, 773B, 773D, 775E, 773E, 777E 777C, 775F, 775D, 775B, 773F

    pipe
    583K