• \
  • Home
  • 2B-6030: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
2B-6030: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    2B-6030: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 2B-6030
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    chal
    VFS70 VFS50

    petr
    CX35-P800 TH48-E70 TH35-E81 C15 C18 TH35-C15T 3512E CX31-P600 CX31-C15I 2016 TH35-C15I

    ieng
    C-16 3406E C27 3456 3406C C15 C18 C32 3406B C-15

    teng
    3406C 3406E 3406B 3408B C-15 C-18 3408 C15 C-16 C16